Schlüssel zu Dorn Doppelbart 3mm MES-SDB3

EAN
7611919116909
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
4,45 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Doppel­bart­ver­schluß 3 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.