Transportösen, univers, für Anreihstandschrank, IP54, SchutzklasseI/II FZ760E

EAN
3250610190609
Marke
Hager
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
H105
38,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    40 mm
  • Tiefe
    165 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.