Insektengitter 170x125 zu Lüftungsschlitzflansch 174x100 MES-ILS01

EAN
7611919034791
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
31,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    125 mm
  • Breite
    170 mm
  • Tiefe
    1 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.