Schwenkhebel, univers, für FR/FG Schränke, mit Hager Logo FZ537

EAN
3250612765379
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
89,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    360 mm
  • Tiefe
    100 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.