Lüfter IP20 Luftfördermenge 160 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 46dB MES-LF

EAN
7611919297035
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
117,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9005
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Höhe
    119 mm
  • Breite
    119 mm
  • Tiefe
    44,50 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.