Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen FZ407M

28,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    235 mm
  • Tiefe
    125 mm
Archi­tektur
  • Mit Vorprä­gungen
    Ja
Ausstat­tung
  • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
    Blind
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen

Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung IP54 für Tüllen und Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil).

Höhe: 15 mm
Breite: 235 mm
Tiefe: 125 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ407M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.