Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 RAL9005 MES-SOLSI012

EAN
7611919376907
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
63,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    126 mm
  • Breite
    199 mm
  • Tiefe
    8 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.