Kombitransportöse für Anreihstandverteiler IP41 inkl. Befestigungsmaterial FZ412XE

EAN
7611919301237
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
63,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    40 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kombitransportöse für Anreihstandverteiler IP41 inkl. Befestigungsmaterial

Transportösen zum Verbinden und Heben für passenden Schrank.

Höhe: 50 mm
Breite: 75 mm
Tiefe: 40 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ412XE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.