Sockel, orion plus, 150x800x300mm, für Schrank Stahlblech FL962A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leergehäuse 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe150 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe300 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL962A
-
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Tools de-DE 2023-09-14
URL
Ausschreibungstext
Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.
Höhe: 150 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 300 mm
Schutzklasse: Schutzklasse I
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL962A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.