Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe MES-BW2

EAN
7611919023801
Marke
Hager
VPE
1 Paar
Preisgruppe
H104
Preis
18,40 €
/ Paar *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    58 mm
  • Tiefe
    32 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.