Filterlüfter IP54 Luftfördermenge 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB MES-FLL

EAN
7611919296991
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
233,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9005
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
Abmes­sungen
  • Höhe
    148 mm
  • Breite
    148 mm
  • Tiefe
    71 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.