Bürste IP40 95x174 (HxL) MES-B02

EAN
7611919117159
Marke
Hager
VPE
1 Paar
Preisgruppe
H104
Preis
31,60 €
/ Paar *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    8 mm
  • Breite
    174 mm
  • Tiefe
    120 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bürste IP40 95x174 (HxL)

Bürstenflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in Anreihstandschrank mit passendem Deckblech.

Höhe: 8 mm
Breite: 174 mm
Tiefe: 120 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MES-B02
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.