Funktion und Design
in Perfektion für die Gebäudesteuerung
Der neue KNX-Taster von Hager kommt in zwei- und vierfachen Versionen auf den Markt. Er vereint eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen für die intelligente Gebäudesteuerung. Sein klares Design, die Unterstützung von e-mode und S-mode, die Kompatibilität mit den Hager Designlinien – all dies macht den
KNX-Taster zum unverzichtbaren Element der zeitgemässen Gebäudesteuerung.
In allen Hager Designlinien erhältlich
Der neue KNX-Taster von Hager ist in den Designlinien kallysto, origin und robusto erhältlich. Er integriert sich nahtlos in jedes Raumkonzept und jeden Einrichtungsstil. Mit ihm gestalten Architekten und Planer die Gebäudesteuerung funktional und stimmen sie erst noch ästhetisch auf den Geschmack der Nutzer ab. Im Sortiment finden sich auch spezielle Ausführungen mit präzise lasergravierten Auf- und Ab-Pfeilen für die intuitive und einfache Bedienung von Storen.
Schlichtes Design, angenehme Haptik
Den Taster gibt es in Weiss und Schwarz. Er hebt sich durch schlichtes Design von dezenter Eleganz hervor, auf eine LED-Beleuchtung wurde bewusst verzichtet. Äusserst präzise aus hochwertigem Material gefertigt, punktet er durch seine angenehme Haptik und lange Lebensdauer.
KNX-Standard
Als Teil des KNX-Standards garantiert der Taster von Hager die zukunftssichere Integration in KNX-Systeme. Der offene Standard erlaubt es, die Gebäudesteuerung jederzeit einfach zu erweitern und neuen Anforderungen anzupassen. So sind Sie mit dem neuen KNX-Taster von Hager optimal auf künftige Technologien und Funktionen vorbereitet.
Auf einen Blick
- Erhältlich in den Designlinien kallysto, origin und robusto
- Gelaserte Beschriftungslösung für Storentaster
- Attraktives Preisleistungs-Verhältnis
- Offener KNX-Standard
- Einfache Programmierung ohne Entfernung der Abdeckung
- Abdeckung Swiss made