kallysto line Unterputz komplett: 4-fach KNX Taster BA Schwarz WHTL20405C

EAN-Nr.
7611919541053
E-nr.
305 760 058
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
CHF 145.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    18.9 mm
  • Einbau­tiefe UP-Dosen
    20 mm
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    92 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    KNX-­Funk - Bedien­sys­teme
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.