robusto Unterputz komplett: 4-fach KNX Storentaster BA Signalweiss WHTRM20400C

EAN-Nr.
7611919541534
E-nr.
305 770 203
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
CHF 167.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    13.1 mm
  • Einbau­tiefe UP-Dosen
    20 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Monta­geart oder Monta­ge­weise
    vertikal
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    Jalou­sie­steu­e­rung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.