Sicher laden
mit der Wallbox witty start
Die kompakte Ladestation für Elektroautos

Elektroauto laden leicht gemacht
Die E-Mobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Beschleunigen Sie mit: Die kompakte Wallbox witty start überzeugt mit durchdachtem Design, einfacher Montage, diebstahlsicherer Zugangskontrolle und variabel einstellbarer Ladeleistung. In Ein- und Zweifamilienhäusern setzen Sie mit witty start auf die effiziente und attraktive Ladelösung.
Auf einen Blick
Vorteile der Ladestation witty start
Im Detail
Ladestation witty start
Die Wallbox witty start wird vorverkabelt und vorkonfiguriert ausgeliefert. Dank hinten liegendem Kabelkanal lässt sich die Leitung einfach von oben, unten oder hinten einführen. Dank der integrierten Fehlerstromerkennung (6-mA-DC-Schutz) reicht ein einfacher FI-Schalter Typ A zur Absicherung. Ein FI-Typ B ist nicht erforderlich. Durch Verwendung eines kompakten FI/LS-Schalters Typ A sparen Sie zusätzlich Platz und Kosten.
- Ladesteckdose Typ 2
- Zugangskontrolle via Schlüsselschalter
- Robustes Gehäuse
- Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration
- Integrierter DC-Fehlerstromschutz
- Großer Anschlussraum
- Leitungseinführungsflansch mit Zugentlastung
- Rückseitiger Kabelkanal

Flexible Einstellung
mit einem Dreh
Über den neuen Drehregler auf der Platine wählen Sie mit dem Schraubenzieher einfach die gewünschte Ladeleistung aus. Es stehen sechs Einstellungen zwischen 10 und 32 A zur Verfügung. Mit einem Dreh lässt sich die Ladeleistung flexibel bis 22 kW einstellen. Ändern sich die Anforderungen, z. B. durch einen Fahrzeugwechsel, kann die Ladeleistung schnell und einfach angepasst werden.
Der Drehregler zum Einstellen der Ladeleistung ersetzt die USB-Schnittstelle.

Einfache Absicherung mit 4-poligen FI/LS-Schalter
Mit einem 4-poligen FI-LS-Schalter sichern Sie die Ladestationen Ihrer Kunden einfach ab. Bis 11 kW sogar mit quickconnect – schnell und wartungsfrei.