origin Aufputz Montageset 88x88 mm Höhe 54mm mit Bohrung 58 mm Orange WH15923506Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 23 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 52 Produkte verfügbar -
Taster 47 Produkte verfügbar -
Dimmer 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 190 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Blindabdeckung
- Gong
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Kabelausgang für Installationsschalterprogramme
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Türgong
-
WH104404EEinsatz: Raumtemperaturregler
-
WH104405EEinsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406EEinsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104408EEinsatz: Raumtemperaturregler 24V
-
WH15440400Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter mit Front Weiss
-
WH15440400Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Weiss
-
WH15440405Aorigin für Kombination: Thermostat 250V ohne Schalter mit Front Schwarz
-
WH15440405Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Schwarz
-
WH15440500Aorigin für Kombination: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Weiss
-
WH15440500Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Weiss
-
WH15440505Aorigin für Kombination: Thermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Schwarz
-
WH15440505Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Schwarz
-
WH15440600Aorigin für Kombination: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Weiss
-
WH15440600Borigin mit Befest.-Platte: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Front Weiss
-
WH15440605Aorigin für Kombinat.: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Schwarz
-
WH15440605Borigin mit Bef.-Platte: RTR Bodenheiz. +Schalter +LED +Fühler 230V Front Schwarz
-
WH15440800Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V mit Front Weiss
-
WH15440800Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat ohne Schalter, 24V Front Weiss
-
WH15440805Aorigin für Kombination: Thermostat ohne Schalter, 24V mit Front Schwarz
-
WH101001EEinsatz: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101001FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101002EEinsatz Leuchtschalter Schema 1 (3+3)
-
WH101002FEinsatz: Leuchtschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte
-
WH101003EEinsatz Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3)
-
WH101003FEinsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte
-
WH101101EEinsatz: Druckschalter S3
-
WH101101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
-
WH101102EEinsatz Leuchtschalter Schema 3
-
WH101102FEinsatz: Leuchtschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte
-
WH101204EEinsatz Leuchtschalter Schema 6
-
WH101204FEinsatz: Leuchtschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101801FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101802FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101803FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101804FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
-
WH101302EEinsatz Leuchttaster mit Wechselkontakt
-
WH101302FEinsatz: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101404EEinsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
-
WH101404FEinsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101807FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH101809FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Wechsler
-
WH15120305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 6 mit Front Schwarz
-
WH15120305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter Schema 6 Front Schwarz
-
WH15130100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p mit Front Weiss
-
WH15130100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Weiss
-
WH15130105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Schwarz
-
WH15130105Borigin Einsatz mit Befest.-Platte: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Schwarz
-
WH15130200Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15130200Borigin mit Befestigungsplatte: Leuchttaster mit Wechselkontakt Front Weiss
-
WH15130205Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15130205Borigin mit Befestigungsplatte: Leuchttaster mit Wechselkontakt Front Schwarz
-
WH15300500Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15300505Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15340600Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Weiss
-
WH15340600Borigin mit Befestig.-Platte: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W Front Weiss
-
WH15340605Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Schwarz
-
WH15340605Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W Front Schwarz
-
WH15340700Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15340700Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W Front Weiss
-
WH15340705Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15340705Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W Front Schwarz
-
WH15400200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Weiss
-
WH15400205Aorigin für Kombination: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Schwarz
-
WH15410100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Weiss
-
WH15410105Aorigin für Kombination: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Schwarz
-
WH15430200Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Front Weiss
-
WH15430200Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Front Weiss
-
WH15430205Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W mit Front Schwarz
-
WH15430205Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W mit Front Schwarz
-
WH15430300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer Nebenstelle mit Front Weiss
-
WH15430300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Nebenstelle Front Weiss
-
WH15580300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15580305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15580306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15583300Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Weiss
-
WH15583305Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15585305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15588300Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Weiss
-
WH15588305Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15593200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Weiss
-
WH15593205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Schwarz
-
WH15593206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15593206Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Orange
-
WH15596200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15596205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15596206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15600700Aorigin für Kombination: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Weiss
-
WH15180100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Weiss
-
WH15180100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 1-polig / Front Weiss
-
WH15180105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 1-polig / Front Schwarz
-
WH15180200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Weiss
-
WH15180200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 2-polig / Front Weiss
-
WH15180205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 2-polig / Front Schwarz
-
WH15180300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/ mit Front Weiss
-
WH15180305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/Front Schwarz
-
WH15180400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Weiss
-
WH15180400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Schwarz
-
WH15180405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180500Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Weiss
-
WH15180505Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180600Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180605Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15181000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Weiss
-
WH15181000Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H Front Weiss
-
WH151913Eorigin Einsatz: Storenschalter
-
WH151913Forigin Einsatz: Storenschalter mit Befestigungsplatte
-
WH151914Eorigin Einsatz: Storentaster
-
WH151914Forigin Einsatz: Storentaster mit Befestigungsplatte
-
WH151917Eorigin Einsatz: Doppel-Storenschalter
-
WH151917Forigin Einsatz: Doppel-Storenschalter mit Befestigungsplatte
-
WH151918Eorigin Einsatz: Doppel-Storentaster
-
WH151918Forigin Einsatz: Doppel-Storentaster mit Befestigungsplatte
-
WH15841100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841300Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841305Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15851100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15851200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871100Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871105Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15881100Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15881105Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH408301EEinsatz: Türgong 230V
-
WH408302EEinsatz: Türgong 12V
-
WH45830100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V mit 18 Töne Front Weiss
-
WH45830105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WH45830105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V mit 18 Töne Front Schwarz
-
WH45830200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V mit 18 Töne Front Weiss
-
WH45830205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WH45830205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V mit 18 Töne Front Schwarz
-
WH45141000Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45141000Borigin Montagesetmit Bef.-Platte für Multimediamodul, mit Schrägauslass Weiss
-
WH45141005Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45141005Borigin mit Befest.-Platte für Multimediamodul, mit Schrägauslass Front Schwarz
-
WH45300300Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300300Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 4x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300305Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300305Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 4x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300400Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300400Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 2x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300405Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300405Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 2x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45410100Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, Schrägauslass, Front Weiss
-
WH45410100Borigin Montageset mit Befest.-Platte für 2x Keystone-Modul, Schrägauslass Weiss
-
WH45410105Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, mit Schrägauslass Schwarz
-
WH45410105Borigin Montageset+ Befestig.-Platte für 2x Keystone-Modul, Schrägauslass Schwarz
-
WHTO20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTO20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTOM20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WHTOM20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WH45821100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Weiss
-
WH45821100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeTyp A + C 18W PD Front Weiss
-
WH45821105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Schwarz
-
WH45821105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeTyp A + C 18W PD Front Schwarz
-
WH45821500Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Weiss
-
WH45821500Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeSteckdose TC PD 65W Front Weiss
-
WH45821505Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Schwarz
-
WH45821505Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte USB LadeSteckdose TC PD 65W Front Schwarz
-
WH45822100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-LadeSteckdose TC-C 20W PD Front Weiss
-
WH45822105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45822105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-LadeTyp C-C 20W PD Front Schwarz
-
WH45822200Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Lade2x T C + C 20W PD Front Weiss
-
WH45822205Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45822205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Lade2x T C + C 20W PD Front Schwarz
-
WH45290100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290100Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45290105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass, Front Schwarz
-
WH45290105Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45290200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290200Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45290205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45290205Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300100Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45300105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300105Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300200Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass Weiss
-
WH45300205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300205Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass Schwarz
-
WH45400800Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Weiss
-
WH45400800Borigin mit Befestigungsplatte: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt Front Weiss
-
WH45400805Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Schwarz
-
WH45400805Borigin mit Befestigungsplatte: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt Front Schwarz
-
WH45543600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Weiss
-
WH45543600Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db Front Weiss
-
WH45543605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Schwarz
-
WH45543605Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 4db Front Schwarz
-
WH45543700Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Weiss
-
WH45543700Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db Front Weiss
-
WH45543705Aorigin für Kombination: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Schwarz
-
WH45543705Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db Front Schwarz
-
WH45543800Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Weiss
-
WH45543800Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db Front Weiss
-
WH45543805Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Schwarz
-
WH45543805Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 11db Front Schwarz
-
WH45543900Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Weiss
-
WH45543900Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db Front Weiss
-
WH45543905Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Schwarz
-
WH45543905Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 14db Front Schwarz
-
WH45544000Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Weiss
-
WH45544000Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db Front Weiss
-
WH45544005Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Schwarz
-
WH45544005Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 19db Front Schwarz
-
WH15191300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Weiss
-
WH15191300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storen-Druckschalter/230VAC Front Weiss
-
WH15191305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Schwarz
-
WH15191305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storen-Druckschalter/230VAC Front Schwarz
-
WH15191400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V AC mit Front Weiss
-
WH15191400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster AUF-AB / 250V AC Front Weiss
-
WH15191405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V mit Front Schwarz
-
WH15191405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster AUF-AB / 250V Front Schwarz
-
WH15191700Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191700Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppelschalter Storen 250V Front Weiss
-
WH15191705Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH15191705Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppelschalter Storen 250V Front Schwarz
-
WH15191800Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191805Aorigin für Kombination: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH15191805Borigin mit Befestigungsplatte: Doppel Drucktaster Storen 250V Front Schwarz
-
WH102510EEinsatz: Bewegungsmelder 3-Daht
-
WH102510FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Daht
-
WH102511EEinsatz: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
-
WH102511FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
-
WH15251000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Weiss
-
WH15251000Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Draht Front Weiss
-
WH15251005Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Schwarz
-
WH15251005Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Draht Front Schwarz
-
WH15251100Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Weiss
-
WH15251100Borigin mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave Front Weiss
-
WH15251105Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Schwarz
-
WH15251105Borigin mit Befest.-Platte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave Front Schwarz
-
WH15100100Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100105Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100200Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100205Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100300Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Weiss
-
WH15100305Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Schwarz
-
WH15100400Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Weiss
-
WH15100405Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Schwarz
-
WH15110100Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110105Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15110200Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110205Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15180100Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / 0-1-0-1 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180105Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180400Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180405Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180500Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / 0-1-0-2 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180505Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180600Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180605Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH45300300Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300305Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45300400Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300405Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45400400Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Weiss
-
WH45400405Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Schwarz
-
WH45545000Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Weiss
-
WH45545005Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Schwarz
-
WH45546300Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Weiss
-
WH45546305Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Schwarz
-
WH15960100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Weiss
-
WH15960105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Schwarz
-
WH15960200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Weiss
-
WH15960205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Schwarz
-
WH15510100Aorigin für Kombination: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild mit Front Weiss
-
WH15510105Aorigin für Kombination: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild mit Front Schwarz
-
WH15560100Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Weiss
-
WH15560105Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Schwarz
Passend zu
-
WH45540700Horigin Front für: Antennendose Radio/TV/Daten Weiss
-
WH45540705Horigin Front für: Antennendose Radio/TV/Daten Schwarz
-
WH45545600Horigin Front für: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Weiss
-
WH45545605Horigin Front für: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Schwarz
-
WHTO20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTO20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTOM20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WHTOM20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WH15100100Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100105Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100200Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100205Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100300Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Weiss
-
WH15100305Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Schwarz
-
WH15100400Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Weiss
-
WH15100405Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2004
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe88 mm
-
Breite88 mm
-
Einbautiefe0
-
Montage aufAufputz
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK04
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15923506Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15923506Q
origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm Orange
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH15923500Qorigin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm WeissPreis*6.50 CHF/ Stück *6.50 CHF/ Stück * -
2
WH15923505Qorigin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm SchwarzPreis*7.65 CHF/ Stück *7.65 CHF/ Stück * -
3
WH15924000Qorigin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm WeissPreis*7.75 CHF/ Stück *7.75 CHF/ Stück * -
4
WH15924005Qorigin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm SchwarzPreis*8.90 CHF/ Stück *8.90 CHF/ Stück * -
5
WH15924006Qorigin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm OrangePreis*8.90 CHF/ Stück *8.90 CHF/ Stück *