- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
Einsatz Druckschalter Schema 1 (3+3) 1x bel. WH101003E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
ZusammenstellungEinsatz ohne Fronten
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Anzahl der Tasten0
-
Einbautiefe8,0 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,2 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser59,6 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Kontaktart2W
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit Federzuganschluss
-
BeleuchtungMit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
-
Schaltart/VarianteSerien-Wechselschalter S1
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101003E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH101003E
Einsatz Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3)
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB