The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • origin Aufputz
    • Schalter und Taster
    • WH101003F
    Einsatz mit Befestigungsplatte, Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 1x beleuchtet
    EAN-Nr.
    7611919555333
    E-nr.
    326 023 793
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Mehr sehen

    Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 1x bel. WH101003F

    Preis*
    CHF 76.10
    / Stück *
    CHF 76.10
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 1x bel.

    WH101003F

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      66 %
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Adap­ter­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      8,0 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34,2 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      59,6 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Anschluss
    • Kontaktart
      2W
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen, Mit Feder­zug­an­schluss
    • Beleuch­tung
      Mit LED Leucht­pa­trone gelb für Beleuch­tung
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Seri­en­-­Wech­sel­schalter S1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Origin insert for combination push switch diagram 3 white (English )
    PDF
    7,35 MB
    REACH declaration WH101003F
    PDF
    Hager RoHS Report WH101003F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH101003F | Hager Schweiz

      Produktbild WH101003F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH101003F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH101003F

      Einsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      689,71 kB
      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      690,63 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 22.40
      / Stück *
      CHF 22.40
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 23.20
      / Stück *
      CHF 23.20
      / Stück *
    • 3
      WH101302F - Einsatz mit Bef.Pl. Drucktaster Wechselkontakt bel.
      WH101302F
      Einsatz: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
      CHF 44.35
      / Stück *
      CHF 44.35
      / Stück *
    • 4
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
      Preis*
      CHF 54.10
      / Stück *
      CHF 54.10
      / Stück *
    • 5
      WH101403F - Einsatz Taster kallysto AR 2L mit Befestigungsplatte
      WH101403F
      Einsatz mit Befest.-Platte: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
      CHF 54.90
      / Stück *
      CHF 54.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group