origin Aufputz Kopfzeile 2x1 Schwarz WH15910105Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 14 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 26 Produkte verfügbar -
Taster 28 Produkte verfügbar -
Dimmer 14 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 190 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Blindabdeckung
- Gong
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Kabelausgang für Installationsschalterprogramme
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Türgong
-
WH104404EEinsatz: Raumtemperaturregler
-
WH104405EEinsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406EEinsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104408EEinsatz: Raumtemperaturregler 24V
-
WH15440400Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter mit Front Weiss
-
WH15440405Aorigin für Kombination: Thermostat 250V ohne Schalter mit Front Schwarz
-
WH15440500Aorigin für Kombination: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Weiss
-
WH15440505Aorigin für Kombination: Thermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Schwarz
-
WH15440600Aorigin für Kombination: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Weiss
-
WH15440605Aorigin für Kombinat.: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Schwarz
-
WH15440800Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V mit Front Weiss
-
WH15440805Aorigin für Kombination: Thermostat ohne Schalter, 24V mit Front Schwarz
-
WH15441200Aorigin für Kombination: ThermostaT230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Weiss
-
WH15441205Aorigin für Kombinat.: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Schwarz
-
WH101001EEinsatz: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101002EEinsatz Leuchtschalter Schema 1 (3+3)
-
WH101003EEinsatz Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3)
-
WH101101EEinsatz: Druckschalter S3
-
WH101102EEinsatz Leuchtschalter Schema 3
-
WH101204EEinsatz Leuchtschalter Schema 6
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH15100100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Weiss
-
WH15100105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Schwarz
-
WH15100200Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Weiss
-
WH15100205Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Schwarz
-
WH15100300Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter mit Front Weiss
-
WH15100305Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter Front Schwarz
-
WH15100400Aorigin für Kombination: Schalter S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front Weiss
-
WH15100405Aorigin für Kombination: Schalter S1 Licht + Venti beleuchtet, mit Front Schwarz
-
WH15110100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Weiss
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101302EEinsatz Leuchttaster mit Wechselkontakt
-
WH101404EEinsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH15120305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 6 mit Front Schwarz
-
WH15130100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p mit Front Weiss
-
WH15130105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Schwarz
-
WH15130200Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15130205Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15140300Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15140305Aorigin für Kombination: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15140400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15140405Aorigin für Kombination: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15150100Aorigin für Kombination: Druckschalter S3 und Drucktaster mit Front Weiss
-
WH15150105Aorigin für Kombination: Druckschalter S3 und Drucktaster mit Front Schwarz
-
WH15180700Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Weiss
-
WH15180705Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Schwarz
-
WH15180900Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster A-R / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180905Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster A-R / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15300500Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15300505Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15340600Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Weiss
-
WH15340605Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Schwarz
-
WH15340700Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15340705Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15400200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Weiss
-
WH15400205Aorigin für Kombination: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Schwarz
-
WH15410100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Weiss
-
WH15410105Aorigin für Kombination: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Schwarz
-
WH15430200Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Front Weiss
-
WH15430205Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W mit Front Schwarz
-
WH15430300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer Nebenstelle mit Front Weiss
-
WH15430305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer Nebenstelle mit Front Schwarz
-
WH15580300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15580305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15580306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15583300Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Weiss
-
WH15583305Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15585305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15588300Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Weiss
-
WH15588305Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15593205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15596200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15596205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15596206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15600700Aorigin für Kombination: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Weiss
-
WH15600705Aorigin für Kombination: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Schwarz
-
WH15600800Aorigin für Kombination: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Weiss
-
WH15600805Aorigin für Kombination: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Schwarz
-
WH15180100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Weiss
-
WH15180105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Weiss
-
WH15180205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/ mit Front Weiss
-
WH15180305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/Front Schwarz
-
WH15180400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Weiss
-
WH15180405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Schwarz
-
WH15180500Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Weiss
-
WH15180505Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180600Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180605Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15181000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Weiss
-
WH15181005Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Schwarz
-
WH15181100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M mit Front Weiss
-
WH15181105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M mit Front Schwarz
-
WH15181200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15181205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15184100Aorigin Einsatz mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/KABA8 mit Front Weiss
-
WH15184105Aorigin Einsatz mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/KABA8 mit Front Schwarz
-
WH15841100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841300Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841305Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15851100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15851200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871100Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871105Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15881100Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15881105Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH408301EEinsatz: Türgong 230V
-
WH408302EEinsatz: Türgong 12V
-
WH45830100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WH45830200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WH45141000Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45141005Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300300Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300305Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300400Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300405Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45410100Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, Schrägauslass, Front Weiss
-
WH45410105Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, mit Schrägauslass Schwarz
-
WHTO20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTO20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTOM20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WHTOM20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WH45821100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Weiss
-
WH45821105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Schwarz
-
WH45821500Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Weiss
-
WH45821505Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Schwarz
-
WH45822100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45822200Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822205Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45290100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass, Front Schwarz
-
WH45290200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45400800Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Weiss
-
WH45400805Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Schwarz
-
WH45543600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Weiss
-
WH45543605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Schwarz
-
WH45543700Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Weiss
-
WH45543705Aorigin für Kombination: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Schwarz
-
WH45543800Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Weiss
-
WH45543805Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Schwarz
-
WH45543900Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Weiss
-
WH45543905Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Schwarz
-
WH45544000Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Weiss
-
WH45544005Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Schwarz
-
WH45545600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm mit Front Weiss
-
WH45545605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm mit Front Schwarz
-
WH45548500Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, mit Front Weiss
-
WH45548505Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, mit Front Schwarz
-
WH45548600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, mit Front Weiss
-
WH45548605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, mit Front Schwarz
-
WH45548700Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB mit Front Weiss
-
WH45548705Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB mit Front Schwarz
-
WH45548800Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB mit Front Weiss
-
WH45548805Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB mit Front Schwarz
-
WH15191300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Weiss
-
WH15191305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Schwarz
-
WH15191400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V AC mit Front Weiss
-
WH15191405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V mit Front Schwarz
-
WH15191700Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191705Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH15191800Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191805Aorigin für Kombination: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH102510EEinsatz: Bewegungsmelder 3-Daht
-
WH102511EEinsatz: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
-
WH15251000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Weiss
-
WH15251005Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Schwarz
-
WH15251100Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Weiss
-
WH15251105Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Schwarz
-
WH15100100Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100105Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100200Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100205Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100300Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Weiss
-
WH15100305Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Schwarz
-
WH15100400Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Weiss
-
WH15100405Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Schwarz
-
WH15110100Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110105Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15110200Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110205Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15180100Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / 0-1-0-1 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180105Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180400Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180405Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180500Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / 0-1-0-2 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180505Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180600Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180605Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH45300300Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300305Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45300400Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300405Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45400400Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Weiss
-
WH45400405Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Schwarz
-
WH45545000Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Weiss
-
WH45545005Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Schwarz
-
WH45546300Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Weiss
-
WH45546305Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Schwarz
-
WH15960100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Weiss
-
WH15960105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Schwarz
-
WH15960200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Weiss
-
WH15960205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Schwarz
-
WH15510100Aorigin für Kombination: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild mit Front Weiss
-
WH15510105Aorigin für Kombination: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild mit Front Schwarz
-
WH15560100Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Weiss
-
WH15560105Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Schwarz
Passend zu
-
WH45540700Horigin Front für: Antennendose Radio/TV/Daten Weiss
-
WH45540705Horigin Front für: Antennendose Radio/TV/Daten Schwarz
-
WH45545600Horigin Front für: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Weiss
-
WH45545605Horigin Front für: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Schwarz
-
WHTO20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTO20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTOM20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WHTOM20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WH15100100Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100105Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100200Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100205Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100300Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Weiss
-
WH15100305Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Schwarz
-
WH15100400Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Weiss
-
WH15100405Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe152 mm
-
Breite88 mm
-
Einbautiefe0
-
Montage aufAufputz
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK04
-
Zugehörige Systemeorigin Unterputz
-
Zugehörige Serienorigin Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15910105Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15910105Q
origin AP Gr.2x1 komplett: Montageset 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. Schwarz
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
3
-
1
WH15910100Qorigin AP Gr.2x1 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*17.95 CHF/ Stück *17.95 CHF/ Stück * -
2
WH15910200Qorigin AP Gr.1x2 komplett: Montageset 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*17.95 CHF/ Stück *17.95 CHF/ Stück * -
3
WH15910205Qorigin AP Gr.1x2 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. SchwarzPreis*20.40 CHF/ Stück *20.40 CHF/ Stück *