Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager 24V WH104408E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 650 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung24 - 24 V
-
Nennspannung24 V
-
Versorgungsspannung24 V AC/DC
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeWeiss
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Tiefe49,3 mm
-
Mit DisplayNein
-
Ausführung RaumtemperaturreglerBimetall
-
FühlerartBimetall
-
Mit HeizungJa
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Schutzart IPIP30
-
Art der HLK-SteuerungKühlung, Elektrische Heizung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH104408E
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21
PDF463,17 kB