Einsatz 2x Drucktaster Wechselkontakt 2x bel. WH101404E
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 13 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Polanzahl1
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe42,2 mm
-
Einbautiefe8,0 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,2 mm
-
Durchmesser59,6 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
KontrollleuchteSignalisieren
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypStecksockel
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemeorigin Aufputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101404E
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH101404E
Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB