Einsatz Bewegungsmelder 3-Daht WH102510E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Breite59,6 mm
-
Einbautiefe23,2 mm
-
Durchmesser59,6 mm
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradGlänzend
-
Schutzart IPIP20
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
AbdeckungMit Abdeckblenden zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH102510E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH102510E
Einsatz: Bewegungsmelder 3-Daht
PDF -
Bedienungsanleitung
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-28
PDF2,50 MB