The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • origin Aufputz
    • Bewe­gungs­melder
    • WH102511F
    Einsatz mit Befestigungsplatte Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
    EAN-Nr.
    7611919555555
    E-nr.
    535 013 793
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    Einsatz mit Bef.Pl. Bewegungsmelder Minuterie oder Slave WH102511F

    Preis*
    CHF 112.00
    / Stück *
    CHF 112.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz mit Bef.Pl. Bewegungsmelder Minuterie oder Slave

    WH102511F

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      77 mm
    • Einbau­tiefe
      23,2 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,1-2,2 m
    • Monta­ge­höhe
      1,1-2,2 m
    • Durch­messer
      59,6 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH102511F
    PDF
    RoHS report WH102511F
    PDF
    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH102511F | Hager Schweiz

      Produktbild WH102511F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH102511F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH102511F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-02-25 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-02-25

      PDF
      473,25 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH15251000H - origin Front zu Bewegungsmelder Weiss
      WH15251000H
      origin Front für: Bewegungsmelder Weiss
      Preis*
      CHF 22.40
      / Stück *
      CHF 22.40
      / Stück *
    • 2
      WH15251005H - origin Front zu Bewegungsmelder Schwarz
      WH15251005H
      origin Front für: Bewegungsmelder Schwarz
      Preis*
      CHF 24.60
      / Stück *
      CHF 24.60
      / Stück *
    • 3
      WH102510E - Einsatz Bewegungsmelder 3-Daht
      WH102510E
      Einsatz: Bewegungsmelder 3-Daht
      Preis*
      CHF 151.00
      / Stück *
      CHF 151.00
      / Stück *
    • 4
      WH102510F - Einsatz mit Bef.Pl. Bewegungsmelder 3-Daht
      WH102510F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Daht
      Preis*
      CHF 151.50
      / Stück *
      CHF 151.50
      / Stück *
    • 5
      WH102511E - Einsatz Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
      WH102511E
      Einsatz: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
      Preis*
      CHF 111.50
      / Stück *
      CHF 111.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group