origin Abdeckplatte 92x92 mm mit Bohrung 58 mm Schwarz WH15920205Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 10 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 15 Produkte verfügbar -
Taster 24 Produkte verfügbar -
Dimmer 14 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 770 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Blindabdeckung
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Gong
- Bussystem-Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Kabelausgang für Installationsschalterprogramme
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Türgong
-
WH15440400Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Weiss
-
WH15440405Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Schwarz
-
WH15440500Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Weiss
-
WH15440505Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Schwarz
-
WH15440600Borigin mit Befest.-Platte: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Front Weiss
-
WH15440605Borigin mit Bef.-Platte: RTR Bodenheiz. +Schalter +LED +Fühler 230V Front Schwarz
-
WH15440800Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat ohne Schalter, 24V Front Weiss
-
WH15440805Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat ohne Schalter, 24V Front Schwarz
-
WH15441200Borigin mit Befest.-Platte: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen Front Weiss
-
WH15441205Borigin mit Bef.-Platte: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen Front Schwarz
-
WH15100100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) Front Weiss
-
WH15100105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) Front Schwarz
-
WH15100200Borigin Einsatz mit Befestig.-Platte: S1(3+3)/2x bel. (2x LED gelb) Front Weiss
-
WH15100205Borigin mit Befestigungsplatte: S1(3+3)/2x bel. / (2xLED gelb) Front Schwarz
-
WH15100300Borigin mit Befest.-Platte: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter Front Weiss
-
WH15100305Borigin mit Befest.-Platte: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter Front Schwarz
-
WH15100400Borigin mit Befest.-Platte: Schalter S1 Licht + Venti (beleuchtet) Front Weiss
-
WH15100405Borigin mit Befest.-Platte: Schalter S1 Licht + Venti (beleuchtet) Front Schwarz
-
WH15110100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter Schema 3 Front Weiss
-
WH15110105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter Schema 3 Front Schwarz
-
WH15110200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter Schema 3 Front Weiss
-
WH15110205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter Schema 3 Front Schwarz
-
WH15120300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter Schema 6 Front Weiss
-
WH15120400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter Schema 6 Front Weiss
-
WH15120405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter Schema 6 Front Schwarz
-
WH15120305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter Schema 6 Front Schwarz
-
WH15130100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Weiss
-
WH15130105Borigin Einsatz mit Befest.-Platte: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Schwarz
-
WH15130200Borigin mit Befestigungsplatte: Leuchttaster mit Wechselkontakt Front Weiss
-
WH15130205Borigin mit Befestigungsplatte: Leuchttaster mit Wechselkontakt Front Schwarz
-
WH15140300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster Wechselkontakt Front Weiss
-
WH15140305Borigin mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster Wechselkontakt Front Schwarz
-
WH15140400Borigin Einsatz mit Befestig.-Platte: 2x Leuchttaster Wechselkontakt Front Weiss
-
WH15140405Borigin mit Befestigungsplatte: 2x Leuchttaster Wechselkontakt Front Schwarz
-
WH15150100Borigin mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 und Drucktaster Front Weiss
-
WH15150105Borigin mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 und Drucktaster Front Schwarz
-
WH15180700Borigin mit Befestigungsplatte: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Weiss
-
WH15180705Borigin mit Befestigungsplatte: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Schwarz
-
WH15180900Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Schwenktaster A-R /1p/ Front Weiss
-
WH15180905Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Schwenktaster A-R /1-polig/ Front Schwarz
-
WH15184700Borigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser/1p/mit Bef.-Platte + Front Weiss
-
WH15184705Borigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser /1p/+ Bef.-Platte, Front Schwarz
-
WH15184900Borigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Wechsler/1p/mit Bef.-Platte + Front Weiss
-
WH15184905Borigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Wechsler/1p/mit Bef.-Platte, Front Schwarz
-
WH15186700Borigin ohne Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser/mit Bef.-Platte und Front Weiss
-
WH15300500Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W Front Weiss
-
WH15300505Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W Front Schwarz
-
WH15340600Borigin mit Befestig.-Platte: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W Front Weiss
-
WH15340605Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W Front Schwarz
-
WH15340700Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W Front Weiss
-
WH15340705Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W Front Schwarz
-
WH15400200Borigin Einsatz mit Befestig.-Platte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W Front Weiss
-
WH15400205Borigin mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W Front Schwarz
-
WH15410100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI mit Netzgerät Front Weiss
-
WH15410105Borigin mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI mit Netzgerät Front Schwarz
-
WH15430200Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Front Weiss
-
WH15430205Borigin mit Befest.-Platte: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W mit Front Schwarz
-
WH15430300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Nebenstelle Front Weiss
-
WH15430305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Nebenstelle Front Schwarz
-
WH15580300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T13 mit Steckklemmen, Frontbecher Weiss
-
WH15580305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T13 mit Steckklemmen, Frontbecher Schwarz
-
WH15580306Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T13 mit Steckklemmen, Frontbecher Orange
-
WH15583300Borigin mit Befest.-Platte: T13 mit Statusanzeige (LED grün) Frontbecher Weiss
-
WH15583305Borigin mit Befest.-Platte: T13 mit Statusanzeige (LED grün) Frontbecher Schwarz
-
WH15585300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T23 mit Steckklemmen, Frontbecher Weiss
-
WH15585305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T23 mit Steckklemmen, Frontbecher Schwarz
-
WH15585306Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T23 mit Steckklemmen, Frontbecher Orange
-
WH15588300Borigin mit Befestigungsplatte: T23 mit Statusanzeige grün, Frontbecher Weiss
-
WH15588305Borigin mit Befestigungsplatte: T23 mit Statusanzeige grün, Frontbecher Schwarz
-
WH15593200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Weiss
-
WH15593205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Schwarz
-
WH15593206Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T15 mit Steckklemmen, Frontbecher Orange
-
WH15596200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T25 mit Steckklemmen, Frontbecher Weiss
-
WH15596205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T25 mit Steckklemmen, Frontbecher Schwarz
-
WH15596206Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: T25 mit Steckklemmen, Frontbecher Orange
-
WH15600700Borigin mit Befestigungsplatte: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. Frontbecher Weiss
-
WH15600705Borigin mit Befestigungsplatte: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. Frontbecher Schwarz
-
WH15600800Borigin mit Befestigungsplatte: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. Frontbecher Weiss
-
WH15600805Borigin mit Befestigungsplatte: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. Frontbecher Schwarz
-
WH15180100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 1-polig / Front Weiss
-
WH15180105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 1-polig / Front Schwarz
-
WH15180200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 2-polig / Front Weiss
-
WH15180205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0 / 2-polig / Front Schwarz
-
WH15180300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig/ Front Weiss
-
WH15180305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig/ Front Schwarz
-
WH15180400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180500Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Weiss
-
WH15180505Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180600Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180605Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15181000Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H Front Weiss
-
WH15181005Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H Front Schwarz
-
WH15181100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M Front Weiss
-
WH15181105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M Front Schwarz
-
WH15181200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15181205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15184100Borigin mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/+ Befestig.-Platte und Front Weiss
-
WH15184105Borigin mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/mit Befestig.-Platte, Front Schwarz
-
WH151913Eorigin Einsatz: Storenschalter
-
WH151913Forigin Einsatz: Storenschalter mit Befestigungsplatte
-
WH151914Eorigin Einsatz: Storentaster
-
WH151914Forigin Einsatz: Storentaster mit Befestigungsplatte
-
WH151917Eorigin Einsatz: Doppel-Storenschalter
-
WH151917Forigin Einsatz: Doppel-Storenschalter mit Befestigungsplatte
-
WH151918Eorigin Einsatz: Doppel-Storentaster
-
WH151918Forigin Einsatz: Doppel-Storentaster mit Befestigungsplatte
-
WH15841100Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 Front Weiss
-
WH15841105Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + T13 Front Schwarz
-
WH15841200Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S1(3+3) + T13 Front Weiss
-
WH15841205Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S1(3+3) + T13 Front Schwarz
-
WH15841300Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 Front Weiss
-
WH15841305Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: S1(3+3)/1x beleuchtet + T13 Front Schwarz
-
WH15851100Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Typ 13 Front Weiss
-
WH15851105Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Typ 13 Front Schwarz
-
WH15851200Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S3 + Typ 13 Front Weiss
-
WH15851205Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S3 + Typ 13 Front Schwarz
-
WH15861100Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Typ 13 Front Weiss
-
WH15861105Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Typ 13 Front Schwarz
-
WH15861200Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S6 + Typ 13 Front Weiss
-
WH15861205Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchtschalter S6 + Typ 13 Front Schwarz
-
WH15871100Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster und Steckdose T13 Front Weiss
-
WH15871105Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster + Steckdose T13 Front Schwarz
-
WH15871200Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchttaster und Steckdose T13 Front Weiss
-
WH15871205Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: Leuchttaster + Steckdose T13 Front Schwarz
-
WH15881100Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster + Steckdose T13 Front Weiss
-
WH15881105Borigin UP-KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster + Typ 13 Front Schwarz
-
WH45141000Borigin Montagesetmit Bef.-Platte für Multimediamodul, mit Schrägauslass Weiss
-
WH45141005Borigin mit Befest.-Platte für Multimediamodul, mit Schrägauslass Front Schwarz
-
WH45300300Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 4x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300305Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 4x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300400Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 2x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300405Borigin Montageset mit Befestigungsplatte für 2x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45410100Borigin Montageset mit Befest.-Platte für 2x Keystone-Modul, Schrägauslass Weiss
-
WH45410105Borigin Montageset+ Befestig.-Platte für 2x Keystone-Modul, Schrägauslass Schwarz
-
WH45830100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V mit 18 Töne Front Weiss
-
WH45830105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V mit 18 Töne Front Schwarz
-
WH45830200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V mit 18 Töne Front Weiss
-
WH45830205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V mit 18 Töne Front Schwarz
-
WHTO20200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 2-fach KNX Taster BA Front Weiss
-
WHTO20205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 2-fach KNX Taster BA Front Schwarz
-
WHTO20400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Taster BA Front Weiss
-
WHTO20405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Taster BA Front Schwarz
-
WHTOM20200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 2-fach KNX Storentaster BA Front Weiss
-
WHTOM20205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 2-fach KNX Storentaster BA Front Schwarz
-
WHTOM20400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Storentaster BA Front Weiss
-
WHTOM20405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Storentaster BA Front Schwarz
-
WH45821100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeTyp A + C 18W PD Front Weiss
-
WH45821105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeTyp A + C 18W PD Front Schwarz
-
WH45821500Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB LadeSteckdose TC PD 65W Front Weiss
-
WH45821505Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte USB LadeSteckdose TC PD 65W Front Schwarz
-
WH45822100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-LadeSteckdose TC-C 20W PD Front Weiss
-
WH45822105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-LadeTyp C-C 20W PD Front Schwarz
-
WH45822200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Lade2x T C + C 20W PD Front Weiss
-
WH45822205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Lade2x T C + C 20W PD Front Schwarz
-
WH45290100Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45290105Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45290200Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45290205Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300100Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt Schrägauslass Weiss
-
WH45300105Borigin mit Befestigungsplatte: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300200Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass Weiss
-
WH45300205Borigin mit Befestigungsplatte: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass Schwarz
-
WH45400800Borigin mit Befestigungsplatte: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt Front Weiss
-
WH45400805Borigin mit Befestigungsplatte: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt Front Schwarz
-
WH45543600Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db Front Weiss
-
WH45543605Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 4db Front Schwarz
-
WH45543700Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db Front Weiss
-
WH45543705Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db Front Schwarz
-
WH45543800Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db Front Weiss
-
WH45543805Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 11db Front Schwarz
-
WH45543900Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db Front Weiss
-
WH45543905Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 14db Front Schwarz
-
WH45544000Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db Front Weiss
-
WH45544005Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 19db Front Schwarz
-
WH45545600Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Front Weiss
-
WH45545605Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm Front Schwarz
-
WH45548500Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, Front Weiss
-
WH45548505Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, Front Schwarz
-
WH45548600Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, Front Weiss
-
WH45548605Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, Front Schwarz
-
WH45548700Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB Front Weiss
-
WH45548705Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB Front Schwarz
-
WH45548800Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB Front Weiss
-
WH45548805Borigin mit Befestigungsplatte: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB Front Schwarz
-
WH15191300Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storen-Druckschalter/230VAC Front Weiss
-
WH15191305Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storen-Druckschalter/230VAC Front Schwarz
-
WH15191400Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster AUF-AB / 250V AC Front Weiss
-
WH15191405Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster AUF-AB / 250V Front Schwarz
-
WH15191700Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppelschalter Storen 250V Front Weiss
-
WH15191705Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppelschalter Storen 250V Front Schwarz
-
WH15191805Borigin mit Befestigungsplatte: Doppel Drucktaster Storen 250V Front Schwarz
-
WH102510EEinsatz: Bewegungsmelder 3-Daht
-
WH102510FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Daht
-
WH102511EEinsatz: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
-
WH102511FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave
-
WH15251000Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Draht Front Weiss
-
WH15251005Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 3-Draht Front Schwarz
-
WH15251100Borigin mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave Front Weiss
-
WH15251105Borigin mit Befest.-Platte: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave Front Schwarz
-
WH15100100Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100105Horigin Front für: Doppel-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100200Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH15100205Horigin Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15100300Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Weiss
-
WH15100305Horigin Front für: Doppelschalter/-taster 1x beleuchtet Front und Knöpfe Schwarz
-
WH15100400Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Weiss
-
WH15100405Horigin Front für: S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front + Knöpfe Schwarz
-
WH15110100Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110105Horigin Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15110200Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15110205Horigin Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH15180100Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / 0-1-0-1 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180105Horigin Front für: Drehschalter Schema 0 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180400Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180405Horigin Front für: Drehschalter Schema 1 /Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180500Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / 0-1-0-2 / Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180505Horigin Front für: Drehschalter Schema 2 / Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH15180600Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH15180605Horigin Front für: Drehschalter S3 / 1-polig, Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH45300300Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300305Horigin Front: für 4x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45300400Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Weiss
-
WH45300405Horigin Front: für 2x HMS, Flachauslass Schwarz
-
WH45400400Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Weiss
-
WH45400405Horigin Front für: 1x TT83-, DSL-, oder RJ45-Dose Schwarz
-
WH45545000Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Weiss
-
WH45545005Horigin Front für: Antennendose R/TV 58mm Schwarz
-
WH45546300Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Weiss
-
WH45546305Horigin Front für: HMS Antennendose Radio/TV 58 mm Schwarz
-
WH15960100Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Durchgangsdose d = 9 mm Weiss
-
WH15960105Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Durchgangsdose d = 9 mm Schwarz
-
WH15960200Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Durchgangsdose d = 11 mm Weiss
-
WH15960205Borigin Einsatz mit Befestigungsplatte: Durchgangsdose d = 11 mm Schwarz
-
WH15510100Borigin mit Befestigungsplatte: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild Front Weiss
-
WH15510105Borigin mit Befest.-Platte: Sonnerie-Drucktaster mit Namenschild Front Schwarz
-
WH15560100Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Weiss
-
WH15560105Zorigin Zubehör-Einsatz: Sonnerietaster 0.7A 250V AC Schwarz
Passend zu
-
WH15440400Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Weiss
-
WH15440400Corigin Unterputz komplett: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter Weiss
-
WH15440405Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat 250V ohne Schalter Front Schwarz
-
WH15440405Corigin Unterputz komplett: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter Schwarz
-
WH15440500Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Weiss
-
WH15440500Corigin Unterputz komplett: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V Weiss
-
WH15440505Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat mit Schalter + LED /250V Front Schwarz
-
WH15440505Corigin Unterputz komplett: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V Schwarz
-
WH15440600Borigin mit Befest.-Platte: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Front Weiss
-
WH15440600Corigin Unterputz komplett: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Weiss
-
WH15440605Borigin mit Bef.-Platte: RTR Bodenheiz. +Schalter +LED +Fühler 230V Front Schwarz
-
WH15440605Corigin Unterputz komplett: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Schwarz
-
WH15440800Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat ohne Schalter, 24V Front Weiss
-
WH15440800Corigin Unterputz komplett: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V Weiss
-
WH15440805Borigin mit Befestigungsplatte: Thermostat ohne Schalter, 24V Front Schwarz
-
WH15440805Corigin Unterputz komplett: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V Schwarz
-
WH15441200Borigin mit Befest.-Platte: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen Front Weiss
-
WH15441200Corigin Unterputz komplett: ThermostaT230V + Schalter Heizen/Kühlen Weiss
-
WH15441205Borigin mit Bef.-Platte: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen Front Schwarz
-
WH15441205Corigin Unterputz komplett: ThermostaT230V + Schalter Heizen/Kühlen Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe92 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe5 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal, Horizontal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15920205Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15920205Z
origin Zubehör Unterputz Grösse 1x1: Abdeckplatte mit Bohrung d=58mm Schwarz
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH15910000Corigin UP Gr.1x1 komplett: Kopfzeile Bohrung. d=58mm 1x 2Pkt.-Befestigung, WeissPreis*5.55 CHF/ Stück *5.55 CHF/ Stück * -
2
WH15910005Corigin UP Gr.1x1 komplett: Kopfzeile Bohrung. d=58 1x 2Pkt.-Befestigung, SchwarzPreis*6.80 CHF/ Stück *6.80 CHF/ Stück * -
3
WH15910100Corigin UP Gr.2x1 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*11.80 CHF/ Stück *11.80 CHF/ Stück * -
4
WH15910105Corigin UP Gr.2x1 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. SchwarzPreis*14.15 CHF/ Stück *14.15 CHF/ Stück * -
5
WH15910200Corigin UP Gr.1x2 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*11.80 CHF/ Stück *11.80 CHF/ Stück *