- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
origin Einsatz mit Bef.Pl. Drehschalter Schema 1/1-polig Weiss WH15180400B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Dreistufen-Schalter 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung220-250 V
-
Nennspannung230 V
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Schutzart IPIP20
-
Tiefe59,5 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen18,5 mm
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15180400B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15180400B
origin Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1 / 1-polig,Front Weiss
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF895,54 kB