The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • origin Aufputz
  • Schalter und Taster
  • WH101002F
  • Schalter und Steck­dosen

Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 2x bel. WH101002F

Einsatz mit Befestigungsplatte, Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 2x beleuchtet
EAN-Nr.
7611919555319
E-nr.
326 013 793
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 83.85 CHF
/ Stück *
 83.85 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 2x bel.

WH101002F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 8 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH15923500Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm Weiss

     6.50 CHF  / Stück*
  • WH15923505Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm Schwarz

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH15923506Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 54mm Orange

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH15924000Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm Weiss

     7.75 CHF  / Stück*
  • WH15924005Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm Schwarz

     8.90 CHF  / Stück*
  • WH15924006Q

    origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm Orange

     8.90 CHF  / Stück*
  • WH15100200B

    origin Einsatz mit Befestig.-Platte: S1(3+3)/2x bel. (2x LED gelb) Front Weiss

     84.20 CHF  / Stück*
  • WH15100205B

    origin mit Befestigungsplatte: S1(3+3)/2x bel. / (2xLED gelb) Front Schwarz

     86.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Adap­ter­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
    Nein
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    13,1 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    37,4 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Taste
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect, Steck­klemme

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH101002F
PDF
Hager RoHS Report WH101002F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH101002F | Hager Schweiz

    Produktbild WH101002F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH101002F | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH101002F

    Einsatz: Leuchtschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
    Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101002E - Einsatz Druckschalter Schema 1 (3+3) 2x bel.
    WH101002E
    Einsatz Leuchtschalter Schema 1 (3+3)
    Preis*
     83.15 CHF
    / Stück *
     83.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101003E - Einsatz Druckschalter Schema 1 (3+3) 1x bel.
    WH101003E
    Einsatz Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3)
    Preis*
     62.70 CHF
    / Stück *
     62.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101003F - Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 1x bel.
    WH101003F
    Einsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte
    Preis*
     73.40 CHF
    / Stück *
     73.40 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101102E - Einsatz Druckschalter Sch. 3 bel.
    WH101102E
    Einsatz Leuchtschalter Schema 3
    Preis*
     40.65 CHF
    / Stück *
     40.65 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101102F - Einsatz mit Bef.Pl. Druckschalter Sch. 3 bel.
    WH101102F
    Einsatz: Leuchtschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte
    Preis*
     41.35 CHF
    / Stück *
     41.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group