UP-Abdeckplatte 2×1 Hager basico 1×systo+1ר43mm schwarz WH11935205Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 product.page.accessories.products-available -
Taster 12 product.page.accessories.products-available -
Dimmer 7 product.page.accessories.products-available -
Steckdose 4 product.page.accessories.products-available -
Jalousieschalter/-taster 1 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Steckdose 25 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück für Steckdose
- Bussystem-Tastsensor
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Bewegungsmelder
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Raumthermostat
- Bussystem-Ankoppler
- Abdeckung für Taster
- Druckschalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Blindabdeckung
- Bussystem-Bewegungsmelder
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101401EEinsatz: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403EEinsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
-
WH101867EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101868EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101808EEinsatz: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH101847EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101848EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
-
WH101849EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
-
WH103005EEinsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103406EEinsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103407EEinsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002EEinsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101EEinsatz: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104303EEinsatz: Drehdimmer Nebenstelle
-
WH11580100Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Weiss
-
WH11580105Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11580300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11580305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11580306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11583300Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Weiss
-
WH11583305Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Schwarz
-
WH11583306Gbasico Front komplett für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11583306Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11585300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11585305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11585306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11585400Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Weiss
-
WH11585405Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Schwarz
-
WH11585406Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Orange
-
WH11588300Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Weiss
-
WH11588305Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Schwarz
-
WH11588306Gbasico Front komplett für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11588306Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11593200Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Weiss
-
WHT402ka. 2-Tasten KNX-BCU, easy / system
-
WHT404ka. 4-Tasten KNX-BCU, easy / system
-
WHT406ka. 6-Tasten KNX-BCU, easy / system
-
WHT412ka. 2-Tasten KNX-BCU, mit RGB LED Statusanzeige, easy / system
-
WHT414kallysto 4-Tasten KNX-BCU, RGB LED, e/s
-
WHT416ka. 6-Tasten KNX-BCU, mit RGB LED Statusanzeige, easy / system
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH101806EEinsatz: Drehschalter S3
-
WH101812EEinsatz: Drehschalter S5
-
WH101841EEinsatz: Schlüsselschalter S0 KABA8
-
WH101842EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101844EEinsatz: Schlüsselschalter S1 KABA8
-
WH101845EEinsatz: Schlüsselschalter S2 KABA8
-
WH101846EEinsatz: Schlüsselschalter S3 KABA8
-
WH101861EEinsatz: Schlüsselschalter S0 ohne Zylinder
-
WH101862EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig ohne Zylinder
-
WH101863EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder
-
WH101864EEinsatz: Schlüsselschalter S1 ohne Zylinder
-
WH101865EEinsatz: Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder
-
WH101866EEinsatz: Schlüsselschalter S3 ohne Zylinder
-
WH11100100Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100105Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100200Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100205Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100300Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100305Hbasico Front für: Leuchtschalter + Druckschalter Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110100Hbasico Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110105Hbasico Front für: Druckschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110200Hbasico Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110205Hbasico Front für: Leuchtschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11180100Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/0-1-0-1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180105Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / Schwarz
-
WH11180400Hbasico Front für: Drehschalter S1/1p/0-1-2-1&2/Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180405Gbasico Front komplett für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180405Hbasico Front für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180500Hbasico Front für: Drehschalter S2/1-polig/0-1-0-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180505Hbasico Front für: Drehschalter S2/1p/0-1-0-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180600Hbasico Front für: Drehschalter S3/1-polig/1-2-1-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180605Hbasico Front für: Drehschalter S3/1p/1-2-1-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180700Hbasico Front für: Schwenktaster Schliesser/1p/0<-1/ Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WHT70100kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) U-Weiss
-
WHT70103kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Lichtgrau
-
WHT70104kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Anthrazit
-
WHT70105kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz
-
WHT70109kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Braun
-
WHTB70000basico KNX-Frontrahmen für: Raumtemperaturregler (RTR) Weiss
-
WHTB70005basico KNX-Frontrahmen für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz
-
WHTB70100basico KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Weiss
-
WHTB70105basico KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz
-
WHTB40200Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
-
WHTB40205Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Schwarz
-
WHTB40400Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 4x-Taster mit Front für Kombination Weiss
-
WHTB40405Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 4fach-Taster mit Front Kombination Schwarz
-
WHTB40600Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 6fach-Taster mit Front Kombination Weiss
-
WHTB40605Abasico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 6fach-Taster mit Front Kombination Schwarz
-
WHTB41200Abasico-Einsatz mit KNX-BCU: 2fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Weiss
-
WHTB41205Abasico-Einsatz + KNX-BCU: 2fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Schwarz
-
WHTB41400Abasico-Einsatz mit KNX-BCU: 4fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Weiss
-
WHTB41405Abasico-Einsatz + KNX-BCU: 4fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Schwarz
-
WHTB41600Abasico-Einsatz mit KNX-BCU: 6fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Weiss
-
WHTB41605Abasico-Einsatz + KNX-BCU: 6fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Schwarz
-
WHTB40405basico KNX-Front für: 4fach-Taster, beschriftbar Schwarz
-
WHTB40600basico KNX-Front für: 6fach-Taster, beschriftbar Weiss
-
WHTB40605basico KNX-Front für: 6fach-Taster, beschriftbar Schwarz
-
WHTB41200basico KNX-Front für: 2fach-Taster mit LED-Statusanzeige RGB Weiss
-
WHTB41405basico KNX-Front für: 4fach-Taster mit LED-Statusanzeige RGB Schwarz
-
WH395604ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
-
WH395605ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
-
WH395606ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
-
WH395607ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
-
WH395608ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
-
WH395609ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
-
WH10950282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung
-
WH10950382ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH10952382ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH10952682ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung
-
WH10954482ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung
-
WH10955482ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung
-
WH11960300Zbasico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Weiss
-
WH11960305Zbasico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
Höhe146 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe5 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11935205Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH11935205Z
basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 43mm/ Schwarz
PDF