Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x300x205 ZB41W
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 5 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 8 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška1 250 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči8
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiT-rukojeť
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet ZB41W
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x300x205
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Installation manual
Installation manual International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm
Installation manual International 2025-01-28
PDF4,45 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Installation manual International 2009-12-16
PDF311,73 kB
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Installation manual International 2015-05-28
PDF582,17 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB