The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZM15S
    Sada pro flexibilní propojení přípojnic pro univers Z, průřezu 12 x 2 mm, 5-pólová do 250 A. Určena propojení přípojnic mezi dvěma skříněmi univers Z třídy izolace II.
    EAN
    3250617730082
    Balení
    1 ks

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová ZM15S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

    ZM15S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • ZM14C

      Cu sběrna 12x5mm, 996, 5 mm, pro 4 pole

      0,00 €  / *
    • ZM15C

      Cu sběrna 12x5mm, 1246, 5 mm, pro 5 polí

      0,00 €  / *
    • ZM11C

      Cu sběrna 12x5mm, 246, 5 mm, pro 1 pole

      0,00 €  / *
    • ZM12C

      Cu sběrna 12x5mm, 496, 5 mm, pro 2 pole

      0,00 €  / *
    • ZM13C

      Cu sběrna 12x5mm, 746, 5 mm, pro 3 pole

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      250 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      5
    Rozměry
    • Výška přípojnice
      5 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Skříň/skříň

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZM15S
    PDF
    RoHS report ZM15S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZM15S | Hager

      Obrázek produktu ZM15S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet ZM15S | Hager

      Hager Product data sheet ZM15S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2020-07-29 | Hager

      Instalační příručka International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Obrázek Installation manual de-DE 2023-11-22 | Hager

      Installation manual de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-10-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-27

      PDF
      98,79 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-18 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.