ZM11C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Připo­jovací tech­no­logie
            • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
            • ZM11C
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole

            Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole

            ZM11C

            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            ZM11C - Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole
            • Distri­buce energie

            Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole ZM11C

            EAN
            3250617730112
            Balení
            20 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Přípojni­cový terminál 4 dostupné produkty
            • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Přípojni­cový terminál
            • Přípojni­cová spojka
            • K96M

              Připoj.svorka 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K96R

              Připoj.svorka snížená 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KS18A

              Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KS18D

              Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • ZM15S

              Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              250 A
            Rozměry
            • Šířka/tloušťka přípojnice
              5 - 5 mm
            • Výška přípojnice
              12 mm
            • Délka přípojnice
              250 mm
            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              1
            • Se zuby
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Měď, Stará měď

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - universZ Meterplate complete (english)
            PDF
            3,39 MB
            REACH declaration ZM11C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ZM11C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              UST42PEN - Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
              UST42PEN
              Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
            • 2
              UST444 - Držák přípojnic 4-pól, 800A
              UST444
              Držák přípojnic 4-pól, 800A
            • 3
              UST446 - Držák přípojnic 4-pól, 1250A
              UST446
              Držák přípojnic 4-pól, 1250A
            • 4
              UST447 - Držák přípojnic 4-pól, 1600A
              UST447
              Držák přípojnic 4-pól, 1600A
            • 5
              UST4MB - Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..
              UST4MB
              Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.