The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LZ051
    EAN
    3250614260513
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2 LZ051

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2

    LZ051

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • LT050

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 95mm2

      0,00 €  / *
    • LT051

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 3x16mm2

      0,00 €  / *
    • LT052

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, M8

      0,00 €  / *
    • LT056

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm2

      0,00 €  / *
    • LT057

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2

      0,00 €  / *
    • LT053

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8

      0,00 €  / *
    • LT055

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 3x16mm2

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      160 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 - 70 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 - 70 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RM)
      6 - 70 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SM)
      6 - 70 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RE)
      6 - 70 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SE)
      6 - 70 mm²
    Rozměry
    • Výška
      312 mm
    • Šířka
      50 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LZ051
    PDF
    Hager RoHS report LZ051
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LZ051 | Hager

      Obrázek produktu LZ051

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet LZ051 | Hager

      Hager Product data sheet LZ051

      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,30 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LZ253 - Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3
      LZ253
      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3
    • 2
      LT252 - NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 40mm, M10
      LT252
      NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 40mm, M10
    • 3
      LZ156 - Dvojitá prizmatická svorka pro NH3,2x150-185mm2
      LZ156
      Dvojitá prizmatická svorka pro NH3, 2x150-185mm2
    • 4
      LT250 - NH2 pojistkový odpínač 3x400A na montážní desku, M10
      LT250
      NH2 pojistkový odpínač 3x400A na montážní desku, M10
    • 5
      LZ058 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
      LZ058
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.