The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
  • LZ058
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm² LZ058

EAN
3250614260582
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

LZ058

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LT250

    NH2 pojistkový odpínač 3x400A na montážní desku, M10

    0,00 €  / *
  • LT253

    NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 60mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT252

    NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 40mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT254E

    NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10

    0,00 €  / *
  • LT250U

    NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na montážní desku, M10

    0,00 €  / *
  • LT252U

    NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT253U

    NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    400 A
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH2
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Můstek
  • AT_Cross­SecRigid­Con­duc­torRE
    120 - 240 mm²
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    120 - 240 mm²
  • Průřez plného vodiče
    120 - 240 mm²
  • Průřez tuhého vodiče (RM)
    120 - 240 mm²
Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    120 mm
  • Hloubka
    30 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LZ058
PDF
Hager RoHS report LZ058
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LZ058 | Hager

    Obrázek produktu LZ058

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LZ058 | Hager

    Hager Produktový list LZ058

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ160 - Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
    LZ160
    Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
  • 2
    LT0057 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
    LT0057
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
  • 3
    LZ256 - Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2,5 VA
    LZ256
    Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2, 5 VA
  • 4
    LZ258 - Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3,75 VA
    LZ258
    Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3, 75 VA
  • 5
    LT0056 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2
    LT0056
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.