The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LZ253
    EAN
    3250614262531
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3 LZ253

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3

    LZ253

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      110 mm
    • Šířka
      120 mm
    • Délka
      50 mm
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LZ253
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LZ253 | Hager

      Obrázek produktu LZ253

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LZ253 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LZ253

      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZALL - Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZALL
      Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 2
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 3
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 4
      LVZAL - Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
      LVZAL
      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
    • 5
      LVZ00AL185 - Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
      LVZ00AL185
      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.