The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00SE150-5K1
    EAN
    4049857055166
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1 LVZ00SE150-5K1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1

    LVZ00SE150-5K1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Tyčový prou­dový měnič
    Funkce
    • Třída přesnosti
      1
    Výkon
    • Výkon
      2,50 VA
    Rozměry
    • Průměr otvoru
      21 mm
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      49,50 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Připo­jení vodičů
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 75 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 6 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP10
    • Izolační třída
      E
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      150 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      150 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00SE150-5K1
    PDF
    RoHS report LVZ00SE150-5K1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00SE150-5K1 | Hager

      Obrázek produktu LVZ00SE150-5K1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00SE150-5K1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00SE150-5K1

      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG2CPX - Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG2CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    • 2
      LVSR3TP - Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
      LVSR3TP
      Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
    • 3
      LVDR800CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR800CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 4
      LVSR1VPVK4 - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
      LVSR1VPVK4
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
    • 5
      LVZTW - Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)
      LVZTW
      Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.