The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVDR800CPX
    EAN
    4049857125104
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12 LVDR800CPX

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

    LVDR800CPX

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 4 dostupné produkty
    • Šroub 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 1 dostupné produkty
    • Prou­dové trans­for­má­tory 4 dostupné produkty
    • Připo­jení kabe­lové svorky 2 dostupné produkty
    • Přípojni­cový terminál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Šroub
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Prou­dové trans­for­má­tory
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • Přípojni­cový terminál
    • LVZAK1

      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, krátký

      0,00 €  / *
    • LVZAL

      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý

      0,00 €  / *
    • LVZALL

      Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3

      0,00 €  / *
    • LVZAD

      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý

      0,00 €  / *
    • LVZ1230

      Šroub M12x30, (3 ks/bal.)

      0,00 €  / *
    • LVZTW

      Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)

      0,00 €  / *
    • LVZW150

      Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *
    • LVZW250

      Proudový transformátor 250/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *
    • LVZW400

      Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *
    • LVZW600

      Proudový transformátor 600/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *
    • LVZSRK

      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²

      0,00 €  / *
    • LVZASR

      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3

      0,00 €  / *
    • LVZK

      Hák přípojnice pro lištový odpínač NH1-3 / 185 mm (3 ks/bal.)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      800 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      80 kA
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 400V
      800 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      800 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      800 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B / 690V
      800 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      800 A
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      800 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      20 kA
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH2
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka M12
    • Typ krytu svor­kovnice
      Bez
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Počet přepína­telných pólů
      3
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      32 - 32 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      32 - 32 Nm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      100
    • Mechanická životnost v cyklech
      500
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      600
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      12 kV
    • Provozní napětí AC
      400 - 690 V
    Rozměry
    • Vzdá­lenost přípojnic
      185 mm
    • Výška
      741 mm
    • Hloubka
      190 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      112 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      34 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      158 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Elek­trická ochrana
    • S indiká­torem poruchy
      Ne
    Funkce
    • Dvojité přeru­šení
      Ano
    Mate­riál
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch vert. size 2 3p M12 (English )
    PDF
    432,39 kB
    REACH declaration LVDR800CPX
    PDF
    RoHS report LVDR800CPX
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVDR800CPX | Hager

      Obrázek produktu LVDR800CPX

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVDR800CPX | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVDR800CPX

      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Obrázek Montageanelitung NH1-3 3-polig | Hager

      Montageanelitung NH1-3 3-polig

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Prohlášení o shodě International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-06-29 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-06-29

      PDF
      285,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG2CPX - Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG2CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    • 2
      LVSR1VPVK4 - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
      LVSR1VPVK4
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
    • 3
      LVSR3TP - Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
      LVSR3TP
      Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
    • 4
      LVSG00SPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8
      LVSG00SPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8
    • 5
      LVZTW - Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)
      LVZTW
      Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.