The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
  • LVZ1230
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Šroub M12x30, (3 ks/bal.) LVZ1230

EAN
4049857130290
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Šroub M12x30, (3 ks/bal.)

LVZ1230

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LVSG1CPX

    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    0,00 €  / *
  • LVSG2CPX

    Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    0,00 €  / *
  • LVSG3CPX

    Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    0,00 €  / *
  • LVSR2VPVK4

    Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²

    0,00 €  / *
  • LVSR3TP

    Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12

    0,00 €  / *
  • LVSR1VPVK4

    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²

    0,00 €  / *
  • LVTG1000CP

    Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

    0,00 €  / *
  • LVDR1260CPX

    Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

    0,00 €  / *
  • LVDR800CPX

    Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka závitu
    30 mm
  • Šířka klíče v mm
    19 mm
Vyba­vení
  • Stou­pání závitu
    1,75
  • Velikost metrického závitu
    12 - 12
  • Typ závitu
    Metrické
  • S podložkou
    Ano
Konfigu­race
  • Obrá­cené vlákno
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LVZ1230
PDF
Hager RoHS report LVZ1230
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LVZ1230 | Hager

    Obrázek produktu LVZ1230

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LVZ1230 | Hager

    Hager Produktový list LVZ1230

    Šroub M12x30, (3 ks/bal.)

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ053 - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LZ053
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)
  • 2
    LVZ00SE100-5K1 - Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1
    LVZ00SE100-5K1
    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2, 5 VA, tř.1
  • 3
    LVSG1CPX - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    LVSG1CPX
    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
  • 4
    LVZ00AL185 - Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
    LVZ00AL185
    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
  • 5
    LVZ00DA185-185 - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    LVZ00DA185-185
    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.