The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZW400
    EAN
    4049857123230
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1 LVZW400

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    LVZW400

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
    Funkce
    • Třída přesnosti
      1
    Výkon
    • Výkon
      5 VA
    Rozměry
    • Průměr otvoru
      21 mm
    • Výška
      63,50 mm
    • Šířka
      59,50 mm
    • Hloubka
      30,10 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Připo­jení vodičů
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 75 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP10
    • Izolační třída
      B
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      400 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      400 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Základna
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH1-NH3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZW400
    PDF
    RoHS report LVZW400
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZW400 | Hager

      Obrázek produktu LVZW400

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZW400 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZW400

      Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZALL - Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZALL
      Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 2
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 3
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 4
      LVZAL - Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
      LVZAL
      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
    • 5
      LVZ00AL185 - Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
      LVZ00AL185
      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.