The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00AL
    EAN
    4049857199174
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, dlouhý LVZ00AL

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, dlouhý

    LVZ00AL

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Rozměry
    • Výška
      95 mm
    • Šířka
      46,50 mm
    • Délka
      141,10 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm, 100 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00AL
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00AL
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00AL | Hager

      Obrázek produktu LVZ00AL

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AL | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AL

      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, dlouhý

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVTG1000CP - Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVTG1000CP
      Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 2
      LVSR1VPVK4 - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
      LVSR1VPVK4
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
    • 3
      LVSG3CPX - Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG3CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    • 4
      LVZW250 - Proudový transformátor 250/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1
      LVZW250
      Proudový transformátor 250/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1
    • 5
      LVZ00DA185-185 - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
      LVZ00DA185-185
      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.