The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LT056
    NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice s roztečí 60mm, s třmenovými svorkami do průřezu 95mm². Ideální pro průmyslové aplikace, nabízí robustní konstrukci a spolehlivý výkon podle norem VDE. Jednoduchá montáž a údržba díky třmenovým svorkám.
    EAN
    3250614200564
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství

    NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm² LT056

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm²

    LT056

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Připo­jení kabe­lové svorky 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Blok pomocných kontaktů
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • LNH0125M

      Pojistka nožová NH00 gG 500V 125A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LNH0160M

      Pojistka nožová NH00 gG 500V 160A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LZ054

      Sada pro zablokování průzoru NH odpínače

      0,00 €  / *
    • LZ053

      Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

      0,00 €  / *
    • LZ051

      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UE21E2B

      univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p., rozteč 60mm, 2xNH00

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Návr­hový proud při Ue=440V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      152 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      136 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B / 690V
      160 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Návr­hový proud při Ue=220V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      160 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      112 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      120 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=500V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      128 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      144 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2.5 - 95 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 95 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Krabi­cová svorka, Klecová svorka
    • Typ výstupního připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Typ připo­jení – vstup
      Šrou­bová svorka
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      6 - 6 Nm
    • Montáž
      Systém přípojnic
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      14 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      50 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      12 W
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 400
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      1 600
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      4
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    • Elek­tro­nické moni­to­rování pojistek
      Ne
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;po­jistnou vložkou a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      160 A
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;pevným spojem a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      225 A
    Rozměry
    • Výška
      206 mm
    • Šířka
      106 mm
    • Hloubka
      104 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Úchop krytu
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LT056
    PDF
    RoHS report LT056
    PDF
    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB

    Ke stažení

    • Obrázek LT056 | Hager

      Obrázek produktu LT056

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT056 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT056

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm2

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LZ058 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
      LZ058
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
    • 2
      LT057 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
      LT057
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
    • 3
      LT353 - NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT353
      NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 4
      LT054 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
      LT054
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
    • 5
      LT152 - NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 40mm, M10
      LT152
      NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 40mm, M10

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.