The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UE21E2B
    EAN
    3250616151185
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00 UE21E2B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00

    UE21E2B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Kryt odpo­jovače ochranného spínače 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Kryt odpo­jovače ochranného spínače
    • UZ01T1

      Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 1 pole

      0,00 €  / *
    • UZ30T1

      Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm

      0,00 €  / *
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *
    • LT056

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, 95mm2

      0,00 €  / *
    • LT057

      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2

      0,00 €  / *
    • LT0056

      NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2

      0,00 €  / *
    • LT0057

      NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Konfigu­race
    • Předem sesta­veno
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      630 A
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní sada
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration UE21E2B
    PDF
    Hager RoHS report UE21E2B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE21E2B | Hager

      Obrázek produktu UE21E2B

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UE21E2B | Hager

      Hager Product data sheet UE21E2B

      univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2015-06-17 | Hager

      Návod k použití International 2015-06-17

      PDF
      927,69 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.