The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LT154E
    EAN
    3250614201097
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10 LT154E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10

    LT154E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Prou­dové trans­for­má­tory 5 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Připo­jení kabe­lové svorky 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Prou­dové trans­for­má­tory
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Blok pomocných kontaktů
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • LZ255

      Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA

      0,00 €  / *
    • LZ257

      Proudový transformátor pro NH1-3, 200/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ256

      Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LZ258

      Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ259

      Proudový transformátor pro NH1-3, 600/5 A, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LZ054

      Sada pro zablokování průzoru NH odpínače

      0,00 €  / *
    • LZ160

      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3

      0,00 €  / *
    • LZ251

      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH1

      0,00 €  / *
    • LZ053

      Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

      0,00 €  / *
    • LZ151

      Prizmatická svorka pro NH1, 70-150mm2

      0,00 €  / *
    • LZ154

      Dvojitá prizmatická svorka pro NH1, 2x35-70mm2

      0,00 €  / *
    • LZ057

      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      250 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      8,60 kA
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      250 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH1
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 - 150 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 - 150 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      20 - 20 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      6 - 6 Nm
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      20 W
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 400
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      1 600
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    Rozměry
    • Výška
      306 mm
    • Šířka
      184 mm
    • Hloubka
      110 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT154E
    PDF
    RoHS report LT154E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LT154E | Hager

      Obrázek produktu LT154E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT154E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT154E

      NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-03

      PDF
      78,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LZ253 - Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3
      LZ253
      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3
    • 2
      LT057 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
      LT057
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
    • 3
      LT353 - NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT353
      NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 4
      LT350 - NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10
      LT350
      NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10
    • 5
      LZ058 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
      LZ058
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.