LZ160 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
  • LZ160

Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3

LZ160

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3 LZ160

EAN
3250614261602
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1-NH3
Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    80 mm
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration LZ160 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LZ160 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek LZ160 | Hager

    Obrázek produktu LZ160

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LT0050 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na lištu DIN, 50mm2
    LT0050
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na lištu DIN, 50mm2
  • 2
    LT0054 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2
    LT0054
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2
  • 3
    LT0056 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2
    LT0056
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2
  • 4
    LT0057 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
    LT0057
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
  • 5
    LT050 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 95mm2
    LT050
    NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 95mm2

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.