The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
  • LZ057
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm² LZ057

EAN
3250614260575
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²

LZ057

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LT150

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na montážní desku, M10

    0,00 €  / *
  • LT153

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT152

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 40mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT154E

    NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, 2x M10

    0,00 €  / *
  • LT150U

    NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na montážní desku, M10

    0,00 €  / *
  • LT152U

    NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10

    0,00 €  / *
  • LT153U

    NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Můstek
  • AT_Cross­SecRigid­Con­duc­torRE
    70 - 150 mm²
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    70 - 150 mm²
  • Průřez tuhého vodiče (RM)
    70 - 150 mm²
Rozměry
  • Výška
    12 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    16 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LZ057
PDF
Hager RoHS report LZ057
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LZ057 | Hager

    Obrázek produktu LZ057

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LZ057 | Hager

    Hager Produktový list LZ057

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ160 - Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
    LZ160
    Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
  • 2
    LT0057 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
    LT0057
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem/vrchem 50mm2
  • 3
    LZ256 - Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2,5 VA
    LZ256
    Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2, 5 VA
  • 4
    LZ258 - Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3,75 VA
    LZ258
    Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3, 75 VA
  • 5
    LT0056 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2
    LT0056
    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.