The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ001A
    EAN
    4049857123742
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm² LVZ001A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²

    LVZ001A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      70 - 150 mm²
    • Průřez plného vodiče
      150 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RM)
      70 - 150 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SM)
      70 - 150 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RE)
      70 - 150 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SE)
      70 - 150 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka, hranol
    Rozměry
    • Výška
      15 mm
    • Šířka
      16 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4 - 4 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ001A
    PDF
    RoHS report LVZ001A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ001A | Hager

      Obrázek produktu LVZ001A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ001A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ001A

      Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG00TSPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
      LVSG00TSPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
    • 2
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 3
      LVZ00SE150-5K1 - Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
      LVZ00SE150-5K1
      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
    • 4
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 5
      LVZW400 - Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1
      LVZW400
      Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.