ZM12C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • ZM12C

Cu sběrna 12x5mm, 496,5 mm, pro 2 pole

ZM12C

  • Distri­buce energie

Cu sběrna 12x5mm, 496,5 mm, pro 2 pole ZM12C

EAN
3250617730129
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přípojni­cový terminál 4 dostupné produkty
  • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přípojni­cový terminál
  • Přípojni­cová spojka
  • K96M

    Připoj.svorka 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • K96R

    Připoj.svorka snížená 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KS18A

    Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KS18D

    Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • ZM15S

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 5 mm
  • Výška přípojnice
    12 mm
  • Délka přípojnice
    500 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
  • Se zuby
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď, Stará měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
REACH declaration ZM12C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ZM12C (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UST42PEN - Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
    UST42PEN
    Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
  • 2
    UST444 - Držák přípojnic 4-pól, 800A
    UST444
    Držák přípojnic 4-pól, 800A
  • 3
    UST446 - Držák přípojnic 4-pól, 1250A
    UST446
    Držák přípojnic 4-pól, 1250A
  • 4
    UST447 - Držák přípojnic 4-pól, 1600A
    UST447
    Držák přípojnic 4-pól, 1600A
  • 5
    UST4MB - Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..
    UST4MB
    Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.