FZ792N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • FZ792N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
VZ465N - Přídavná svorkovnice pro ovládací obvody, 7-pól
VZ465N
Přídavná svorkovnice pro ovládací obvody, 7-pól
3
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
4
FWU43S - Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112
FWU43S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112
5
MBN510 - Jistič 1 + N  10A, char.B, 6 kA
MBN510
Jistič 1 + N 10A, char.B, 6 kA

Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010

FZ792N

Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010 FZ792N

EAN
3250612762279
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Vyba­vení
  • Kapa­cita plechovky/kazety
    150 ml

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ792N (english)
PDF
103,10 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ792N | Hager

    Obrázek produktu FZ792N

  • Bezpečnostní list

    Obrázek SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012 | Hager

    SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012

    Bezpečnostní list en-GB 2024-02-21

    PDF
    107,78 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.