The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ10LSC
    EAN
    3250611008514
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    VZ10LSC

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    VZ10LSC

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Hloubka
      32 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ10LSC
    PDF
    RoHS report VZ10LSC
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ10LSC | Hager

      Obrázek produktu VZ10LSC

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ10LSC | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ10LSC

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-09

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VH602WWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka
      VH602WWH
    • 2
      VZ505N - Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
      VZ505N
      Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
    • 3
      VZ555N - Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
      VZ555N
      Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
    • 4
      VU603WWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka
      VU603WWH
    • 5
      VU602WWH -
      VU602WWH

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.