The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ505N
    EAN
    3250616668294
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60 VZ505N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60

    VZ505N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      830 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      90 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ505N
    PDF
    RoHS report VZ505N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ505N | Hager

      Obrázek produktu VZ505N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ505N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ505N

      Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-12-24 | Hager

      Instalační návod International 2013-12-24

      PDF
      556,82 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VH602WWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka
      VH602WWH
    • 2
      VU603WWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka
      VU603WWH
    • 3
      VZ555N - Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
      VZ555N
      Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
    • 4
      VH602NWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka
      VH602NWH
    • 5
      VU602WWH -
      VU602WWH

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.