The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • UZ03A1
    EAN
    3250616364097
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně univers FW
    • Vidět víc

    Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn UZ03A1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

    UZ03A1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      25 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      55 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ03A1
    PDF
    RoHS report UZ03A1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ03A1 | Hager

      Obrázek produktu UZ03A1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ03A1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ03A1

      Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB72K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed.,1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře
      FWB72K1
      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře
    • 2
      FWU62K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 950x550x112, 72M+MP, perf. dvere
      FWU62K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
    • 3
      FZ279 - Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
      FZ279
      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
    • 4
      FWU42K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 650x550x112, 48M+MP, perf. dvere
      FWU42K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, perf. dveře
    • 5
      FWB62K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
      FWB62K1
      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.